Switzerland Deutsch
Linearmodule Small Modules Screw Driven SMS

Linearachsen Small Modules

Kleine Maße, große Leistung

Bestellen Sie jetzt!

Linearmodule Small Modules Screw Driven:
Einfach bestellt, schnell im Einsatz,
viel gespart

Weniger ist mehr. Bei den neuen Linearmodulen SMS (Small Modules Screw Driven) haben wir nicht nur an Bauraum gespart, sondern auch den Bestellprozess vereinfacht. Die ultraflachen Linearachsen für hocheffizientes Handling von Kleinteilen sind fix und fertig konfiguriert und können online mit wenigen Klicks ausgewählt und bestellt werden. Mit den passenden Verbindungselementen erstellen Sie zudem kostengünstig ein Mehrachssystem mit zwei oder drei Achsen.
Was morgens bestellt wird, verlässt abends das Haus.

Produktinformationen:

Vorteile

Kompakt

  • Flache Bauweise, einfach integrierbar

Einfach

  • 5 vorkonfigurierte Baugrößen, online auswählbar und bestellbar

Schnell

  • Kürzeste Lieferzeit

Exakt

  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Wirtschaftlich

  • Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Flexibel

  • Servomotor anbaubar mit Flanschkupplung und Riemenvorgelege
  • Verbindungselemente als Zubehör für Mehrachssysteme mit zwei oder drei Achsen

Technische Eckdaten

  • Größen: 30, 40, 50, 80, 120
  • Verfahrwege: 50 bis 1.200 mm
  • Max. Nutzlast: 88 kg
  • Max. Geschwindigkeit: 1,92 m/s
  • Max. Beschleunigung: 9.6 m/s²
  • Hohe Wiederholgenauigkeit: +/- 0,005 mm

Anwendungsbeispiele

  • Für verschiedenste Branchen wie z.B. Konsumgüterindustrie, Batterie- oder Halbleiterfertigung
  • Handling von Kleinteilen mit leichten Massen durch Ein- oder Mehrachssysteme
  • Einfache Positionier- und Zustellaufgaben
  • Elektrifizierung kostensensitiver Bereiche
  • Substitution von Pneumatik-Modulen

Online-Tools, Support & Service